Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco

ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 910505104618
Código de encomenda completo: 872016983505400

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto