Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Preto

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104617
Código de encomenda completo: 872016983504700

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto