Philips Projetor GreenSpace Evo, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco
ST333T 49S/830 PSU WB WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos