Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco

ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104615
Código de encomenda completo: 872016983502300

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104615 pt_PT pdf 365.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104615_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505104615_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST333TI - 910505104615 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB