Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104614
Código de encomenda completo: 872016983501600

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto