Philips Projetor GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Preto
ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3900 lm, 34 W, 115 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos