Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Branco

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104610
Código de encomenda completo: 872016959097700

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product