Philips Projetor GreenSpace Evo, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Branco
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos