Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104606
Código de encomenda completo: 872016959093900

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104606 pt_PT pdf 365.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104606_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST333TI - 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB