Philips Projetor GreenSpace Evo

Equipamento versátil, potente e sustentável para aplicações de revenda

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O projetor GreenSpace Evo é um projetor potente e flexível para retail com um design subtil e neutro. O corpo impresso em 3D é fabricado com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a alta eficiência energética, isso faz do GreenSpace Evo uma escolha de projetor sustentável. Os refletores PerfectAccent asseguram um efeito de luz com maior brilho e conforto melhorado para os olhos do cliente. O GreenSpace Evo também é fornecido com variantes ultraeficientes de ponta e integra-se perfeitamente nas calhas 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos fusion. É possível uma personalização de cores e texturas através do Philips MyCreation

Benefícios

  • Combina com lojas com um design limpo e neutro

  • Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças aos refletores PerfectAccent

Características

  • Acesso sem ferramentas à ótica, ao LED e ao vidro frontal

  • Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão

Aplicações

  • Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
  • Moda
  • Postos de gasolina e lojas de conveniência

Aviso e segurança

  • A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)

  • Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer

Transferências