Portugal - Português

Philips FlexBlend, montagem em superfície, 38 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH

Descrição do Produto

1200x200 mm; H73 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 10397900
Código de encomenda completo: 871951410397900

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867136 pt_PT pdf 532.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867136_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867136_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH IES
Ficheiro Revit
SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH 910925867136 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH LDT