Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco, IP20
GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH
Descrição do Produto
Gridlight, single spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos