Philips TrueCircle encastrada, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI
RC250B 37S/830 PSD O D500 WH
Descrição do Produto
D500 mm, Alumínio, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opalino, Opalino, Poliestireno, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Equipamento EB [Eletrónico]
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified