Portugal - Português

Philips TrueCircle encastrada

TrueCircle: Luminária de teto LED versátil em formato redondo

Produtos

Produto Comparar
98
2.000
3000
20,5
22
104
3.700
4000
35,5
23

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

TrueCircle é uma luminária redonda embutida funcional com um design clássico rigoroso para caber em quase todos os espaços de escritório. É uma família de luminárias de design moderno e discreto que fornece luz difusa direta, garantindo que esta luminária se integre na arquitetura da maioria dos edifícios. Esta gama apresenta uma seleção de 2 tamanhos, fluxos luminosos e óticas. A ótica microprismática especial oferece conforto antiencandeamento e também uma difusão homogénea de luz em total conformidade com as normas de escritório. Esta nova luminária redonda da Philips é uma solução sustentável com flexibilidade de instalação que cria uma iluminação exemplar e uma elevada qualidade de luz.

Benefícios

  • Confortável, antiencandeamento e conforme às normas de escritório

  • Solução competitiva com boas especificações de iluminação

Características

  • Iluminação em conformidade com as normas de escritório com ótica PSP (UGR<19)

  • Dois pacotes lumínicos e tamanhos: 2000 lm, 38 cm de diâmetro; 3600 lm, 50 cm de diâmetro

Aplicações

  • Escritórios
  • Hotéis
  • Escolas
  • Residências

Transferências