Portugal - Português

Philips Painel CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Descrição do Produto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Abertura de feixe 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 911401891785
Código de encomenda completo: 872016973561399

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto