Philips Painel CoreLine gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
Descrição do Produto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Abertura de feixe 120°, Opalino, Poliestireno, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 2 polos, SC | Cabo de segurança
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos