Portugal - Português

Philips Accessory, Branco

Descrição do Produto

Philips Accessory, Branco

Código de encomenda: 911401808287
Código de encomenda completo: 872016975219199

Especificações

  • Comprimento global
    1.202 mm
  • Largura total
    302 mm
  • Altura total
    72 mm
  • Dimensões (Altura x largura x profundidade)
    72 x 302 x 1202 mm
  • Material
    Alumínio
  • Código de proteção de entrada
    -
  • Código de proteção mecânica contra impactos
    -
  • Cor do acessório
    Branco
  • Peso líquido (Peça)
    0,820 kg

Transferências

Family

Product