Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1.130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
148 | 1.964 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
148 | 1.964 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
139 | 1.849 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
144 | 1.909 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
135 | 1.797 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
134 | 1.098 | 3000 | 8,2 | 22 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os clientes procuram obter o equilíbrio ideal entre o investimento inicial que efectuem e o custo da instalação durante a respectiva duração. GreenSpace apresenta-se como uma solução de iluminação descendente sustentável e económica que pode ser utilizada para substituir a iluminação descendente CFL convencional em aplicações de iluminação geral. Incluindo a mais recente tecnologia LED, que permite um consumo de energia extremamente reduzido, oferece uma emissão de luz constante, um desempenho de cor estável e uma composição de cores elevada. A duração prolongada do produto proporciona uma verdadeira solução do tipo "instalar e esquecer".
Benefícios
Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)
Poupança de energia até 70%: custo total de propriedade recuperado em menos de dois anos
Características
Tecnologia LED, durável, com eficiência energética
Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)