Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20

TCTT230 20S/830 PSU-E WH

Descrição do Produto

downlight with a perfect fit, D230 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, Cablagem de passagem monofásica

Código de encomenda: 912500103782
Código de encomenda completo: 871951457396300

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto