Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, IA4, IP20/54
TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH
Descrição do Produto
downlight with a perfect fit, D200 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface SystemReady, Interact Ready, Sensor Interact SC200, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Abertura de feixe 60°, Refletor de alto brilho, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 5 polos, Cablagem de passagem monofásica
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos