Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20, ELP3h
DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Descrição do Produto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos