Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20

DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P

Descrição do Produto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 912500101307
Código de encomenda completo: 871869994576300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product