Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1150 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20, ELP3h
DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P
Descrição do Produto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1150 lm, 8.2 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de passagem de 3 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Equipamento -
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos