Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20, ELP3h

DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P

Descrição do Produto

downlight, D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de passagem de 3 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro

Código de encomenda: 912500100534
Código de encomenda completo: 871869979339500

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Equipamento
    -
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product