Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P
Descrição do Produto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Equipamento -
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos