Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1750 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, IP20/54

DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Descrição do Produto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1750 lm, 13.3 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 912500100074
Código de encomenda completo: 871869938474600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Equipamento
    -
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product