Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D200 mm, 940 lm, 3000 K, DALI, Refletor de alto brilho, Opalino, IP20
DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P
Descrição do Produto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 940 lm, 8.2 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Refletor de alto brilho, Opalino, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Código da família das lâmpadas 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos