Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20

DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P

Descrição do Produto

downlight, D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1100 lm, 8.2 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de passagem de 5 polos

Código de encomenda: 910505102287
Código de encomenda completo: 872016901306300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product