Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P
Descrição do Produto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1050 lm, 8.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de passagem de 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos