Portugal - Português

Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Refletor de alto brilho, IP20

DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P

Descrição do Produto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1900 lm, 13.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 910505102271
Código de encomenda completo: 872016901290500

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto