Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Refletor branco, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Descrição do Produto

D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Refletor branco, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 4 polos

Código de encomenda: 911401551132
Código de encomenda completo: 872016950304599

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 txt 4.5 kB
Folheto do produto
911401551132_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 363.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401551132_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401551132_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401551132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB