Philips Downlight CoreLine gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Refletor branco, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Descrição do Produto
D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Refletor branco perfurado sem grelha, Refletor branco, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos