Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, Refletor facetado, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Refletor facetado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 910505103614
Código de encomenda completo: 872016910914800

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 txt 4.4 kB
Folheto do produto
910505103614_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 404.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103614_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505103614_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 IES
Ficheiro Revit
Revit file - DN142BI - 910505103614 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB