Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Refletor facetado, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Refletor facetado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 910505103608
Código de encomenda completo: 872016910908700

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 txt 4.6 kB
Folheto do produto
910505103608_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 404.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103608_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505103608_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Ficheiro Revit
Revit file - DN142BI - 910505103608 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB