Philips Downlight CoreLine gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Refletor branco, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54
Descrição do Produto
D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Refletor branco perfurado sem grelha, Refletor branco, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)