Portugal - Português

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 4000 K, Opalino, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Descrição do Produto

D68 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 911401805880
Código de encomenda completo: 871016333946799

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto