Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Opalino, IP20/44
DN145B LED20S/830 WIA-E WH
Descrição do Produto
D205 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos