Portugal - Português

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Opalino, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Descrição do Produto

D155 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 910505101196
Código de encomenda completo: 871869997640899

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto