Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/65

RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401899382
Código de encomenda completo: 871951454830599

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
911401899382_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 390.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401899382_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401899382_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401899382 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401899382 pdf 642.6 kB