Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65

RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401824684
Código de encomenda completo: 871951494168799

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
911401824684_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 412.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401824684_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401824684_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401824684 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B  LED6 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401824684 pdf 704.7 kB