Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Branco, IP20/44
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 5 polos, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Não
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos