Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/44
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos