Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, Iluminação de emergência de 3 horas de duração com Interface sem fios

Código de encomenda: 910505102871
Código de encomenda completo: 872016959407400

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 txt 5.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102871 pt_PT pdf 388.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102871_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505102871_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 IES
Ficheiro Revit
Revit file - BY580PI - 910505102871 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 LDT