Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Suporte, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 910505102864
Código de encomenda completo: 872016959400500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 5.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102864 pt_PT pdf 435.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102864_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505102864_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Ficheiro Revit
Revit file - BY580PI - 910505102864 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT