Philips CoreLine Value Highbay

Instale de forma mais inteligente, termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O CoreLine Value High-bay é a escolha certa para projetos onde especificações essenciais e facilidade de instalação são fundamentais. Inclui fiabilidade comprovada, elevada qualidade de luz, boa vida útil, poupança de energia e menos necessidade de manutenção. O CoreLine Value High-bay também oferece vantagens claras para o instalador. A luminária pode ser instalada na rede existente e a ligação elétrica é simples – não é necessário abrir a luminária para a instalação e o conetor externo IP65 facilita o procedimento. Está disponível uma seleção de acessórios opcionais, incluindo refletores e um suporte para aumentar ainda mais a flexibilidade da instalação.

Benefícios

  • Responde às necessidades de projetos essenciais, graças ao design robusto e à elevada classificação estanque e pó (IP65)

  • Poupa em custos energéticos e de manutenção

Características

  • Corpo em alumínio fundido em molde de alta pressão moderno e de alta qualidade

  • Longa vida útil e elevada eficiência: 50 000 horas com fluxo de 70% por min., em comparação com o nível inicial

Aplicações

  • Fabrico geral
  • Armazéns e centros logísticos

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay pt_PT pdf 575.8 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 748.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Vários elementos, - Software Plugins