Portugal - Português

Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Mate, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 911401646207
Código de encomenda completo: 871951452921200

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto