Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos