Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401555345
Código de encomenda completo: 872110330669200

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências