Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos