Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK08
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos